AD5522

量产

集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道参数测量单元(PMU)
    FV、FI、FN(高Z)、MV、MI功能
  • 4个可编程电流范围(内部RSENSE
    ±5uA、±20uA、±200uA和±2mA
  • 1个高达±80mA的可编程电流范围(外部RSENSE
  • 22.5V FV范围,提供不对称操作
  • 集成式16位DAC提供可编程电平
  • 片内增益和失调校正
  • 适合无继电器系统的低电容输出
  • 每通道片内比较器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5522
集成16位电平设置DAC的四参数测量单元
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
双电源模拟开关和多路复用器 3
ADGS1414D 推荐用于新设计 SPI, 1.5 Ω RON, ±15 V/±5 V/+12 V, 高密度八路单刀单掷开关
ADGS6414D 推荐用于新设计 0.56Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch
ADGS2414D 推荐用于新设计 0.56 Ω 导通电阻高密度八路 SPST 开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD5522

AD5522 评估板

产品详情

EVAL-AD5522EBDZ是用于AD5522的全功能评估板。型号中的”D”表示AD5522封装为焊盘向下版本。该评估板能够以独立模式工作,或者通过USB连接至PC接口配合使用。当采用USB连接至PC接口时,用户不仅通过板上的AD7685 ADC测量不同的电压和电流参数,还可以可以使用提供的软件控制PMU通道。该软件包括描述EVAL-AD5522EBDZ板操作和设置的技术笔记。

EVAL-AD5522
AD5522 评估板

最新评论

近期浏览