eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD421

量产

环路供电4-20 mA DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流输出:4 mA至20 mA
  • 兼容HART
  • 16位分辨率和单调性
  • 积分非线性误差:±0.01%
  • 调节器输出:5 V或3 V
  • 2.5 V和1.25 V精密基准电压源
  • 静态电流:750 µA(最大值)
  • 可编程报警电流能力
  • 灵活的高速串行接口
  • 16引脚SOIC和PDIP封装
AD421
环路供电4-20 mA DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD421参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5421 量产 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览