AD1940

量产

SigmaDSP® 多通道28位音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16通道数字音频处理器
  • 接受最高192 kHz的采样速率
  • 28位 x 28位乘法器,内置完全56位累加器
  • 完全可编程的程序RAM,用于定制程序下载
  • 利用参数RAM可以完全控制1024个参数
  • SPI控制端口具有安全加载特性,可以实现透明参数更新,以及对模式和存储器传输的完全控制
  • Target/Slew RAM,实现免点击音量控制和动态参数更新
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD1940
SigmaDSP® 多通道28位音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
ADMP441 过期 高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
音频数模转换器 1
ADAU1966 不推荐用于新设计 16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

EVAL-AD1940

AD1940 评估板

特性和优点

 EVAL-AD1940AZ
  • 其他ADI器件:
    AD1939
    AD1974
    AD8606
    ADP3339
  • 模拟输入:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:4路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,SPDIF I/O,I2S I/O(4/8,TDM)
  • 直流电源:6 V
EVAL-AD140MINIBZ 
  • 其他ADI器件:
    AD1938
    ADP3336
    ADM811
    ADA4841
  • 模拟输入:1路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:3路立体声TRS (3.5mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI,I2S-I/O(1/3,TDM)
  • 直流电源:6 V


产品详情

功能全面的AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1939和AD1974编解码器。它提供缓冲模拟输入和输出以及S/PDIF、数字I2S/TDM连接器。评估包内含6 V电源和USBi。


小型AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1938编解码器,提供缓冲模拟输入和输出。评估包内含6 V电源和USBi。这是AD1940的推荐评估板。如果此评估板缺少一些必需的功能或接口,可以使用EVAL-AD1940AZ。


EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-AD1940
AD1940 评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

近期浏览