MAX9986

最后购买期限

SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、高线性度、1GHz SiGe混频器,用于2.5G和3G基站

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 815MHz至995MHz RF频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围(MAX9986)
  • 570MHz至850MHz LO频率范围(MAX9984)
  • 50MHz至250MHz IF频率范围
  • 10dB转换增益
  • +23.6dBm输入IP3
  • +12dBm输入1dB压缩点
  • 9.3dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时,67dBc 2LO-2RF寄生抑制
  • 集成LO缓冲
  • 集成RF和LO单端输入平衡转换器
  • 低至-3dBm至+3dBm的LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度49dB,开关时间50ns
  • 引脚兼容于MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器
  • 与MAX9993功能兼容
  • 外部电流设置电阻为混频器提供低功耗/低性能模式选择
  • 可提供无铅封装
MAX9986
SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
I/Q下变频器/接收器 6
MAX9984 量产 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9986_EVKIT

MAX9986评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • RF频率范围为815MHz至995MHz
  • LO频率范围为960MHz至1180MHz
  • IF频率范围为50MHz至250MHz
  • 10dB的转换增益
  • 23.6dBm IIP3
  • 9.3dB的噪声指数
  • 内置LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT)的两个LO输入
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为49dB
  • 输入和输出端口具有50Ω SMA连接器
  • 4:1平衡/非平衡转换器用于单端IF输出
  • 产品详情

    MAX9986评估板(EV kit)简化了对MAX9986 815MHz至995MHz基站下变频混频器的评估。该评估板在工厂已经完全安装并经过测试。评估板输入及输出端口均有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。

    本文提供用于评估该器件的测试设备列表、验证功能的直接测试步骤、评估板电路描述、电路原理图、评估板材料清单(BOM),以及PCB的每层布线图。

    请与Maxim代理商联系,确认价格以及该评估板的供货情况。

    应用

    • 850MHz WCDMA基站
    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
    • iDEN®基站
    • 微波链路
    • 军用系统
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX9986_EVKIT
    MAX9986评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9986的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览