MAX7347

量产

2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps、5.5V容限2线串行接口
  • 2.4V至3.6V工作
  • 最多可监控64个按键(MAX7349),40个按键(MAX7348),24个按键(MAX7347)
  • FIFO最多保存8个去抖的按键事件
  • 用户可在9ms至40ms之间设置按键去抖时间
  • 用户设置按键自动重复速率和时延
  • 采用静态矩阵监控的低EMI设计
  • 去抖的按键、FIFO级别以及预设时间周期结束时产生硬件中断
  • 最多6个开漏逻辑输出,可驱动LED
  • 声响输出自动产生按键声
  • 14个可编程音符
  • 连续或可编程发声时间
  • 便于自动产生单音和双音报警
  • 4个I²C地址选择
  • 可选2线串行总线超时
  • 低于10µA的关断电流
MAX7347
2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7347的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览