MAX4888

量产

2.5Gbps PCI Express无源开关

高速PCI Express无源开关,实现Gen I切换

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.65V至3.6V单电源供电
  • 相同线对的输出偏差为7ps
  • 120µA (最大值)低静态电流
  • 支持PCIe Gen I数据速率
  • 流畅的引脚排列,便于布线
  • 引脚兼容于工业标准产品
  • 无铅封装
MAX4888
2.5Gbps PCI Express无源开关
MAX4888、MAX4889:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4889AEVKIT

MAX4889和MAX4889A评估板

特性和优点

  • 带有SMA输入/输出的眼图测试电路
  • 校准曲线
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4889A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4889A PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0Gbps无源开关。MAX4889A是一款八路单刀/双掷(8 x SPDT),能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889A评估板用于重要测试(即眼图和s参数测量,例如插入损耗、回波损耗和关断隔离度)。

MAX4889A评估板PCB上装有MAX4889AETO+。MAX4889AETO+采用无铅、3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。

如需申请引脚兼容的MAX4889ETO+ PCIe Gen I 2.5Gbps无源开关的免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器/存储局域网

MAX4889AEVKIT
MAX4889和MAX4889A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览