MAX4372
推荐新设计使用低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
- 产品模型
- 18
产品详情
- 低成本、紧凑型电流检测解决方案
- 电源电流:30µA
- 采用2.7V至28V电源供电
- 0.18%满量程精度
- 输入失调电压:0.3mV
- 1.5Ω低输出阻抗
- 提供三种增益版本
- 20V/V (MAX4372T)
- 50V/V (MAX4372F)
- 100V/V (MAX4372H)
- 高精度+2V至+28V共模范围,工作电压低至0V,与电源电压无关
- 采用节省空间的5引脚SOT23封装和3 x 2 UCSP™ (1mm x 1.5mm)封装
MAX4372低成本、精密、高侧电流检测放大器采用节省空间的小型SOT23 5引脚封装。该器件提供三种增益版本(T = 20V/V、F = 50V/V和H = 100V/V),采用2.7V至28V单电源供电,功耗仅为30µA。它具有电压输出功能,无需增益设置电阻,非常适合当今的笔记本电脑、手机和需要电池/直流电流监控的其他系统。
高侧电流监控在电池供电系统中特别有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。0至28V的输入共模范围与电源电压无关,确保了即使在连接到深度放电的2节电池组时,电流检测反馈也保持可行。
用户可以通过选择具有所需电压增益的器件(T、F或H)并选择适当的外部检测电阻来设置满量程电流读数。此功能提供了高集成度和高度灵活性,实现了简单、紧凑的电流检测解决方案。对于更高带宽的应用,请参考MAX4173T/F/H数据手册。
应用
- 手机
- 通用系统/板级电流监控
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4372FEBT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372FEBT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372FESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372FESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372FEUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4372FEUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4372HEBT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372HEBT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372HESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372HESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372HEUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4372HEUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4372TEBT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372TEBT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX4372TESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372TESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4372TEUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4372TEUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX4372FEBT+T | 量产 | |
MAX4372HEBT+T | 量产 | |
MAX4372TEBT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX4372FEBT+T | 量产 | |
MAX4372TEBT+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4372FESA+ | 量产 | |
MAX4372FESA+T | 量产 | |
MAX4372TESA+ | 量产 | |
MAX4372TESA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4372FEUK+ | 量产 | |
MAX4372HEUK+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4372HESA+ | 量产 | |
MAX4372HESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4372的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论