MAX4080

量产

76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出

精度达0.1%的电流检测放大器,可工作在高达76V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 共模输入电压范围宽,4.5V至76V
  • 双向或单向ISENSE
  • 价格低廉、结构紧凑的电流检测方案
  • 三档增益可选
    • 5V/V (MAX4080F/MAX4081F)
    • 20V/V (MAX4080T/MAX4081T)
    • 60V/V (MAX4080S/MAX4081S)
  • ±0.1%满量程精度
  • 100µV低输入失调电压
  • 独立的工作电源电压
  • 电源电流75µA (MAX4080)
  • 用于双向OUT的参考输入(MAX4081)
  • 提供8引脚µMAX封装
MAX4080
76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 3
MAX4073 量产 低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4173 量产 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4070 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4080EVKIT

MAX4080和MAX4081评估板

特性和优点

  • 实时电流监测
  • 共模输入电压范围:4.5V至76V,与供电电压无关
  • 双向或单向ISENSE
  • ±0.1%满量程精度
  • 8引脚µMAX封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4080评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴印刷电路板(PCB),板上包含MAX4080SAUA (8引脚µMAX®) IC。MAX4080为高端、电流检测放大器,输入共模电压范围为4.5V至76V。电流检测放大器提供与外部检流电阻上电流成比例的模拟电压输出。

该评估板还可用来评估MAX4081双向电流检测放大器。通过MAX4081的单一输出引脚可连续监测从充电到放电的转换过程,无需极性输出引脚。MAX4081需要一个外部基准设定零电流输出电平(VSENSE = 0V)。代表充电电流的输出电压范围在VREF与VCC之间,代表放电电流的输出电压在VREF与GND之间。

MAX4080和MAX4081的不同增益版本器件引脚兼容,MAX4080SAUA可方便地被MAX4080FAUA、MAX4080TAUA、MAX4081FAUA、MAX4081TAUA或MAX4081SAUA替换。三种不同增益(5V/V、20V/V、60V/V,分别用后缀F、T、S表示)和用户自选的外部检测电阻相组合,很容易设定满量程电流以及与之成正比的输出电压范围。

这些器件能够工作在76V的RS+和RS-共模输入电压,与电源电压(VCC)无关,增强了它们的通用性。该系列产品还允许在RS+和RS-引脚之间连接较大的差模电压,实现高可靠性。由于高边电流检测不会影响被测负载的地线,MAX4080/MAX4081可广泛用于高压系统。

应用

  • 48V电信和背板电流检测
  • 汽车(12V、24V或42V电池)
  • 雪崩光电二极管与PIN二极管电流监视
  • 双向电机控制
  • 通用系统/板级电流检测
  • 电源管理系统
  • 精密高压电流源

MAX4080EVKIT
MAX4080和MAX4081评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览