MAX256

量产

3W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可为隔离电源中的变压器提供高达3W的功率
  • +5V或+3.3V单电源供电
  • 可通过电阻编程设置内部振荡器模式
  • 带看门狗的外部时钟模式
  • 禁止模式
  • 欠压锁定
  • 热关断
MAX256
3W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源
MAX256:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 4
MAX13085E 量产 +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
MAX13082E 量产 +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
MAX3072E 量产 +3.3V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
MAX3075E 量产 +3.3V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX256EVKIT

MAX256评估板

特性和优点

  • 输入电压范围为+3V至+5V直流
  • 隔离输出电压
    • +VOUT:+5V电压可提供高达300mA电流
    • -VOUT:-5V电压可提供高达300mA电流
  • 在+5V电压和200mA负载时,总效率为87%
  • 带中心抽头的全波整流输出
  • 400kHz开关频率
  • 欠压锁定(UVLO)电压为2.7V
  • 设计具有1500VRMS隔离电压
  • 低成本、集成FET的H桥设计
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX256评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包含一个3W隔离H桥DC-DC转换器。该电路配置为输出未稳压的+5V和-5V电压(相对于隔离地)。每路可输出高达600mA电流,或者两路同时输出300mA电流。电路由+5VDC电源供电,可在低至+3V的任意输入电压下工作,此时输出电压也相应降低。

通过采用H桥DC-DC转换器拓扑,在输出电压为+5V,输出功率为250mW至2W时,评估板的总效率高于85%。评估板设计为输入电流无间断,具有内在的平衡特性可使输入纹波电流和辐射噪声最小。还提供欠压锁定(UVLO)和热关断保护以实现一个稳固的3W隔离电源。表面安装变压器具有高达1500VRMS的隔离电压,并且各输出都由带中心抽头的全波整流电路供电以降低输出电压纹波。

评估板工作在400kHz,允许使用陶瓷输出电容和小型变压器。

应用

  • 工业过程控制
  • 隔离型通信链路
  • 隔离型电源
  • 医疗装置
  • 电信

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

特性和优点

  • 自带简易MAXREFDES5评估板
  • 理想的AFE,通用模拟输入率
  • 小尺寸外形尺寸测试平台
  • 内含所有相关的参考设计资料

产品详情

MAXSANTAFEEVSYS评估板允许用户快速演示、评估MAXREFDES5 4通道16位模拟前端(AFE)参考设计,无需台式电源、信号发生器或Xilinx开发板。参考设计电路板通过USB - SPI适配器连接至PC,适配器为电路板提供电源和数据通信。为测试AFE参考设计,也提供USB供电的信号发生器板,该电路板使用Maxim的数/模转换器(DAC)。利用Windows®图形用户界面(GUI)与电路板通信,产生各种模拟信号测试图形,并可轻松访问AFE测量数据。

MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。

评估板包含配件
  • MAXREFDES5 4通道AFE电路板
  • USB2PMB1 USB至Pmod 2A适配器电路板
  • MAX5216DACLITE信号发生器电路板
  • 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
  • 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
  • U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
  • 快速入门指南(印刷版)

 

应用

  • 工业数据采集
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 比例-积分-微分(PID)控制器

MAX256EVKIT
MAX256评估板
MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

参考电路

MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno) 参考设计

16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特征

  • 高精度
  • 0至10V输入范围
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES4
MAXREFDES4 (Campbell) 参考设计

16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • 4–20mA电流环路输入
  • 输入范围:0.2V至4.096V
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) 参考设计

16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • ±10V,0至10V和4–20mA输入
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印刷电路板(PCB)
  • 器件驱动器
  • C语言源代码
  • Pmod™兼容规格
MAXREFDES11 (Fresno)
16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES4 (Campbell)
16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES4
This 16-bit high-accuracy industrial analog input design accepts a 4–20mA current loop or a 0.2V to 4.096V voltage signal as input and provides a digital SPI output. The data path and power is fully isolated.
Santa Fe (MAXREFDES5)
16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)
maxrefdes5fig00
maxrefdes5fig01
Lakewood (MAXREFDES7)
3.3V输入、±12V (±15V)输出隔离电源
MAXREFDES7
MAXREFDES7 Design Block Diagram
MAXREFDES8 (Riverside)
3.3V输入、12V (15V)输出隔离电源
MAXREFDES8 - Design Block Diagram
MAXREFDES8

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览