MAX22516

推荐用于新设计

IO-Link Data Link Controller with Transceiver and Integrated DC-DC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Easily Enhance IO-Link Communication
    • COM3: 400μs (min) Cycle Time Support
    • Data Link Controller Autonomously Answers All Master Message Requests
    • Deterministic Device Answer Delay
  • Highly Integrated Solution
    • Complete Data Link Layer Includes
      • Message Handler
      • ISDU Handler
      • Page Handler
      • Event Handler
      • Mode Handler
      • Startup Handler
    • 15MHz SPI with Burst Mode
    • High Efficiency 200mA DC-DC with Adjustable Output
    • High Accuracy 3.3V and 5V Linear Regulators
  • Flexible Application
    • Transparent (TX, RX, TXEN) Mode Option
    • LED Drivers with Programmable Sequence
    • COM1, COM2, and COM3 Data Rates
  • Robust and Reliable Design
    • Integrated ±1kV/500Ω Surge Protection
  • Optimized for Small Sensor Designs
    • Available in Small WLP (3.53mm x 3.16mm) and 40-pin TQFN-EP (5mm x 5mm) Packages
MAX22516
IO-Link Data Link Controller with Transceiver and Integrated DC-DC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22516EVKIT

MAX22516 评估套件

特性和优点

  • IO-Link 兼容设备收发器
  • I/O 和 SPI 接口终端
  • 与 Windows 10 兼容的软件

产品详情

MAX22516 评估套件(EV kit)由评估板和软件组成。评估套件是完全组装且经过测试的电路板,用于评估带有收发器和集成 DC-DC 降压调节器的 MAX22516 IO-Link® 数据链路控制器。该 EV 套件还包括与 Windows® 兼容的软件,可提供一个简单的图形用户界面 (GUI) 来实现 MAX22516 的功能。评估板通过 USB-A 至 micro-B 线缆连接至 PC。

基于 GUI 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司’网站 www.analog.com/products/en/MAX22516 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

MAX22516EVKIT
MAX22516 评估套件

参考电路

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2025-04-03 07:45
    MAXREFDES281 Introduction and Demonstration
MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
MAXREFDES281
IO-Link to Pmod Adapter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论