LTM4693
推荐用于新设计超薄低VIN、2A降压-升压μModule稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围:2.6V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:1.8V 至 5.5V
- 具有 VIN ≥ VOUT (降压模式和降压-升压模式)的 2A 连续输出电流; 具有 VIN < VOUT(升压模式)的最小 1A 连续输出电流。
- 低纹波降压-升压架构
- 可编程软启动和 VIN UVLO
- Burst Mode IQ 15μA 可在轻负载下实现高效率
- 超薄、小表面贴装尺寸
- 3.5mm × 4mm × 1.25mm LGA 封装
LTM4693是一款超薄、高效、2A降压-升压μModule® DC/DC转换器,采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和支持组件。LTM4693的高级拓扑在所有工作模式下提供连续传输。VIN的工作电压范围为2.6V至5.5V,涵盖了多种电源,包括典型的3.3V和5V。输出电压范围为1.8V至5.5V,由外部电阻设置。典型应用只需要几个外部元件。
可选Burst Mode®(突发工作模式)操作将静态电流减少到15μA,确保在整个负载范围内实现高效率。为了优化应用以获得高效率,开关频率可在1MHz至4MHz之间编程,或同步到噪声敏感型电路的外部时钟。
LTM4693采用超薄3.5mm × 4mm ×1.25mm LGA封装。LTM4693是一款符合RoHS标准的无铅产品。
应用
- 电信、数据通信(光模块)和工业设备
- 医疗和工业仪器仪表
- 无线RF发射器
- 电池供电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
信息 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4693EV#PBF | 25-Lead LGA (3.5mm × 4mm × 1.25mm) | ||
LTM4693IV#PBF | 25-Lead LGA (3.5mm × 4mm × 1.25mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4693
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4693
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4693的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论