LTM4686-1

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路、快速、模拟环路,通过数字接口进行控制和监测
  • 宽输入电压范围:4.5V17V(单独使用),2.375V17V(使用5V辅助偏置电压)
  • 输出电压范围:0.5V3.6V
  • 整个温度范围内最大直流输出误差:±0.5%
  • 每通道10A DC(典型值),12A峰值输出电流
  • 电流回读精度:±5%10A负载时)
  • 400kHz PMBus兼容I2C串行接口
  • 集成16ΔΣ ADC
  • 支持高达125Hz的遥测轮询速率
  • 恒频电流模式控制
  • 多个模块可以并联且均流
  • 支持所有7位从机地址
  • 与双通道9A LTM4675、双通道13A LTM4676A和双通道18A LTM4677直接引脚兼容
  • 16mm x 11.9mm x 1.82mm LGA封装

可读数据:

  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
  • ECC的片上EEPROM故障日志记录

可写数据和可配置参数:

  • 输出电压、电压时序控制和裕量调节
  • 数字软启动/停止斜坡
  • OV/UV/OTUVLO、频率和定相
LTM4686-1
具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4686
  • LTM4686-1
  • LTM4686B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


参考电路

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4686-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览