LTM4678

推荐用于新设计

具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A µModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路数字可调模拟环路,通过数字接口进行控制和监测
  • 宽输入电压范围:4.5V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至3.4V
  • 全温度范围内最大直流输出误差:±0.5%
  • 电流回读精度:±3.5%,-20°C至125°C
  • 亚毫欧姆DCR电流检测
  • 集成输入电流检测放大器
  • 400kHz PMBus兼容I2C串行接口
  • 支持高达125Hz的遥测轮询速率
  • 集成16位∆Σ ADC
  • 恒频电流模式控制
  • 并联和均流高达250A
  • 16mm × 16mm × 5.86mm CoP-BGA封装
    可读数据
    • 输入和输出电压、电流和温度
    • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
    • 板载EEPROM故障日志记录

    可写数据和可配置参数
    • 输出电压、电压时序控制和裕量调节
    • 数字软启动/停止斜坡、程序模拟环路
    • OV/UV/OT、UVLO、频率和定相
LTM4678
具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A µModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTM4650-1 推荐用于新设计 具 3% 瞬态准确度的双通道 25A 或单通道 50A μModule 稳压器
LTM4650 推荐用于新设计 双通道 25A 或单通道 50A DC/DC μModule 稳压器
LTM4677 推荐用于新设计 具数字电源系统管理功能的双通道 18A 或单通道 36A μModule 稳压器
LTM4676A 推荐用于新设计 具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4678
  • LTM4678A

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4678

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2570A

LTM4678具有数字电源系统管理功能的双路25 A或单路50 A µModule稳压器,1个LTM4678,50 A

产品详情

演示电路2570A是一款双路输出、高效率、高密度µModule®稳压器,具有4.5 V至16 V输入电压范围。输出电压可在0.5V至33V范围内调整并可提供最大50A负载电流。该演示板具有LTM4678 µModule稳压器,这是一款双路25 A或单50 A的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2570A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

eval board
DC2638A-A

LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和2个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;100A

产品详情

演示电路2638A-A是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大100A负载电流。演示板集成两个LTM4678 μModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2638A-A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

eval board
DC2638A-C

LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和4个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;200A

产品详情

演示电路2638A-C是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大200A负载电流。演示板集成四个LTM4678 μModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2638A-C上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

eval board
DC2638A-D

LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和5个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;250A

产品详情

演示电路2638A-D是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大250A负载电流。演示板集成五个LTM4678 μModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2638A-D上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

eval board
DC2638A-B

LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和3个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;150A

产品详情

演示电路2638A-B是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大150A负载电流。演示板集成三个LTM4678 µModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2638A-B上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

eval board
DC2552A

LTM4678 演示电路 | 具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2552A 是双输出、高效率、高密度 µModule 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。每个输出能提供25A 的最大负载电流。该演示板具有 LTM4678 µModule 稳压器,这是一款双输出 25A 或单输出 50A 的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。更多详细信息,请参阅 LTM4678 数据手册。

DC2552A 上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以很容易地评估 DC/DC 转换器。如欲全面了解该器件的众多电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay®下载到 PC 上,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,还可查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

DC2570A
LTM4678具有数字电源系统管理功能的双路25 A或单路50 A µModule稳压器,1个LTM4678,50 A
DC2638A-A
LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和2个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;100A
DC2638A-C
LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和4个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;200A
DC2638A-D
LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和5个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;250A
DC2638A-B
LTM4678演示板 | 具有数字电源系统管理功能和3个LTM4678的双路25A或单路50A μModule稳压器;150A
DC2552A
LTM4678 演示电路 | 具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A μModule 稳压器

参考电路

Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA

最新评论

近期浏览