LTC7051

推荐新设计使用

采用5mm x 8mm LQFN封装的SilentMOS智能功率级

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 140A 峰值输出电流
  • SilentMOS 智能功率级
    • 采用低 EMI/EMC Silent Switcher®2 架构
    • 超低 SW 电压过冲
    • 频率高达 2MHz
  • VIN 高达 14V
  • 1MHz 时效率高达 94%,并具有 1.8VOUT
  • 集成升压二极管和电容器以及电源开关
  • 精确的开关电流监控
  • 功率 MOSFET 过流保护
  • 输入过压和偏置欠压保护
  • 具有过热标志的 3.3V/5V 兼容三态 PWM 输入热监视器
  • 5mm × 8mm LQFN 封装
LTC7051
采用5mm x 8mm LQFN封装的SilentMOS智能功率级
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7051
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3170A

具有电源系统管理功能的四相降压型电源

产品详情

演示电路 DC3170A‐A/‐B 采用 LTC7883 和 LTC7051 高电流、高效率的四相降压型转换器。LTC7883 本身是一个带有 PSM 接口的 4 通道、4 相、电压模式降压控制器。LTC7051 是一款 SilentMOS™ 智能功率级,集成了高速驱动器和低 RDS(ON) MOSFET。DC3170A-A/-B 有两种不同的组装类型,具体如下:

DC3170A-A: 具有四个输出的 LTC7883 + LTC7051 演示板

  • VOA0 = 0.75V/50A
  • VOA1 = 0.9V/50A
  • VOB0 = 1.0V/50A
  • VOB1 = 1.2V/50A

DC3170A-B:具有单路输出的 LTC7883 + LTC7051 演示板

  • VOUT = 1.0V/200A,4 相

DC3170A-A/-B 的开关频率为 500kHz,输入电压范围为 7V 至 14V。每个 LTC7051 由 LTC7883 的三态 PWM 输出驱动,而 LTC7051 的电流检测和温度输出由 LTC7883 监控。DC3170A-A/-B 不需要外部串行总线通信即可运行。它使用 LTC7883 非易失性存储器中预先编程的设置。

如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 LTC7883 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置 LTC7883,并将配置存储在非易失性存储器中,查看电压、电流、温度、故障状态以及其他方面的遥测数据。有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅本手册的 LTpowerPlay 软件 GUI 部分。LTC7883 和 LTC7051 数据手册提供了完整的 IC 操作和应用信息,必须与本演示手册配合阅读。

eval board
DC2888A-A/
DC2888A-B

Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

特性和优点

  • Input voltage range: 7 V to 14 V
  • Output voltage VOUT Max output current: 400 A
  • Number of phases: 8
  • Current sense
  • Temperature monitor
  • PM bus compliant with digital power system management

产品详情

Demonstration circuit DC2888A-A/DC2888A-B is an 8-phase single- output, high efficiency, high density, synchronous buck converter with 7 V to 14 V input range. The output can supply up to 400 A maximum load current. The demo board showcases one LTC3888/LTC3888-1 working with eight LTC7051. The LTC3888/ LTC3888-1 is a PMBus-compliant dual loop 8-phase step-down DC/DC controller with digital power system management. LTC7051 is an integrated smart power stage with current sense and temperature monitor. Refer to the LTC3888/LTC3888-1 and LTC7051 data sheets for detailed information.

DC2888A-A/DC2888A-B powers up to default settings and produces power based on configuration resistors without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the part, download the GUI software LTpowerPlay ™ on your PC and use Analog Devices' I2C/SMBus/PMBus dongle DC1613A to connect to the board. LTpowerPlay allows to reconfigure the part on the fly and store the configuration in electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), and view the telemetry of voltage, current, temperature, and fault status.

eval board
DC3034A-A

Evaluating the LTC3884-1, 2-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

特性和优点

  • Input voltage range: 7 V to 14 V
  • Output voltage (VOUT): 1 V to 1.8 V, 1.0 V (default)
  • Max output current: 100 A
  • Number of phases: 2
  • Current sense
  • Temperature monitor
  • PMBus compliant with digital power system management

产品详情

The demonstration circuit DC3034A-A is a 2-phase single-output, high efficiency, high density, synchronous buck converter with a 7 V to 14 V input range. The output can supply up to 100 A maximum load current with 1 V output. The demo board features the LTC3884-1 controller paired with the LTC7051 smart power stage to provide a 2-phase buck converter solution. The LTC3884-1 is a dual output PolyPhase step-down controller with digital power system management. The LTC7051 is a monolithic smart power stage that integrates high-speed drivers with low resistance half-bridge power switches plus comprehensive monitoring and protection circuitry in an electrically and thermally optimized package. Refer to the LTC3884-1 and LTC7051 data sheets for detailed information.

The DC3034A-A powers up to default settings and produces power based on configuration resistors (or with the default setting in the nonvolatile memory of the DC3034A-A) without the need for any serial bus communication, which allows easy evaluation of the DC-DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the DC3034A-A, download the GUI software LTpowerPlay™ onto the PC and use the Analog Devices, Inc., I2C/SMBus/PMBus DC1613A dongle to connect to the board. LTpowerPlay reconfigures the device once connected and stores the configuration in an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM). LTpowerPlay also views the telemetry of voltage, current, temperature, and fault status of the demo board.

DC3170A
具有电源系统管理功能的四相降压型电源
DC2888A-A/
DC2888A-B
Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management
DC3034A-A
Evaluating the LTC3884-1, 2-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

参考电路

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

使用部分


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    设计、分析并验证您的ADI电源解决方案
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design 参考设计

特性和优点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA
Versal HBM Non-Hardware Verified Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览