LTC4332

推荐用于新设计

基于坚固型差分链路的 SPI 扩展器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2MHz SCK长达10m,操作距离长达1200m
  • 三种扩展从机选择
  • 过压线路故障保护高达±60V
  • 链路引脚提供±40kV HBM ESD保护
  • 链路引脚提供IEC ESD ±6kV和EFT ±4kV
  • 扩展共模范围:±25V
  • 扩展中断
  • 单独可编程SPI模式
  • 电源电压:3V至5.5V
  • 1.62V至5.5V逻辑电源
  • 4mm × 5mm 20引脚QFN封装
LTC4332
基于坚固型差分链路的 SPI 扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC2799A

LTC4332 演示板 | 采用坚固型差分链路的 SPI 扩展器

产品详情

演示电路 2799A 采用 LTC4332 将具有 3 个从器件的 SPI 接口的传输距离扩展至长达 1200m (按照出厂配置,采用 500kHz SCK 时的传输距离为 150m)。DC2799A 专为与普遍使用的 Pmod 接口相兼容而设计,以支持该生态系统中许多主控器和从器件的简易评估。

LTC4332 是一款专为在高噪声工业环境中运行而设计的 2MHz SPI 总线扩展器。SPI 总线使用两根双绞线通过 ±60V 故障保护差分收发器进行扩展。LTC4332 具有 25V 的扩展共模电压范围,因而可跨不同的地电位进行桥接。

DC2799A 的本地端作为 4 个不同的 SPI 从器件与主机 SPI 主控器相连接。这些从器件支持 SPI 模式 (0,0) 或 (1,1) (CPOL、CPHA)。三个从器件与远端器件 (SS1、SS2、SS3) 相关联,第四个器件 (SSC) 用于配置 DC2799A 的 LTC4332 SPI 扩展器。DC2799A 的远端接口实现了一个具有 3 种不同从器件选择的 SPI 主控器。远端主控器支持所有四种 SPI 模式,可以将一种独特的模式与每个从器件选择相关联。

默认情况下,远程 SPI 模式均为模式 (0,0)。使用 SSC 从器件对本地端 LTC4332 进行写操作来配置远端 SPI 模式。

LTC4332 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。在阅读本演示手册时,应同时参阅该数据手册。LTC4332 采用 20 引脚 QFN 封装,并具有三种温度等级 (商业等级 0°C 至 70°C、工业等级 –40°C 至 85°C 和高温等级 –40°C 至 125°C)。

DC2799A
LTC4332 演示板 | 采用坚固型差分链路的 SPI 扩展器

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0564-ARDZ
CN0564 参考设计

适合工业应用的鲁棒 SPI/I2C 通信

特性和优点

  • 将SPI/I2C总线延长至长达1200m
  • 地电位隔离电压高达+/-25V
  • 故障保护监控
CN0564
适合工业应用的鲁棒 SPI/I2C 通信

最新评论

近期浏览