LTC4331

量产

通过高低不平的差分链路的 I2C 设备扩展器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 1MHz 的串行时钟,快速模式加(Fm +)
  • 可选链路波特率可将 I2C 扩展高达1200米
  • 不受 ±60V 过压线路故障影响
  • ±链路引脚上的40kV ESD
  • 链路引脚上的 IEC 4级 ESD ±8kV 和 EFT ±5kV
  • 扩展的共模范围:±15V
  • 远程中断/ SMBALERT和控制信号
  • 低EMI模式
  • 兼容 SMBus 3.0
  • I2C 空闲检测和阻塞总线保护
  • I2C 设备地址共享
  • 3V 至 5.5V电源电压
  • 1.62V 至 5.5V逻辑电源
  • 4mm × 5mm 20 引脚 QFN 封装
LTC4331
通过高低不平的差分链路的 I2C 设备扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC2754A

LTC4331 演示板

产品详情

演示电路 2754A 将基于 I2C 的 QuikEval™ 接口的工作距离扩展至长达 450 英尺,并采用了 LTC4331。为了实现 QuikEval 接口,此演示电路包括两个完整的 I2C 扩展器和一个远端电源,该电源由一个 LT3461 升压转换器和两个 LT1761 LDO 构成。

LTC4331是一款与 SMBus 兼容的 I2C 从属器件扩展器,专为在高噪声工业环境中运行而设计。I2C/SMBus 通过一根双绞线由 ±60V 故障保护差分收发器进行扩展。LTC4331 具有扩展的 15V 共模电压范围,使其可以跨不同的接地电位进行桥接。

当用作 QuikEval 扩展器时,DC2754A 需要使用 DC2026 USB 串行适配器。DC2754A 与 DC590 USB 串行适配器不兼容,因为 DC590 不支持时钟拉伸。

DC2754A 的跳线和转盘使其可轻松地重新配置,以用于其他应用和/或演示其他应用电路。该电路板在制作时在本地和远端之间设有一道刻痕,以实现物理分离。链路电缆连接使用可插拔的接线板或以太网电缆。

提供了两个完整的 I2C 扩展器。第一个扩展器具有一整套诊断 LED、跳线、转盘和大的 (0805) 电阻器,以便用户针对客户特定应用进行简单的重新配置和连接。第二个扩展器专门针对 QuikEval EEPROM 而特别配置,没有 LED;不过,它可以通过 0603 跳线和电阻器以及位于 0.1" 中心的未填充测试点重新配置并用于客户特定应用。

LTC4331 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。在阅读本演示手册时,应同时参考该数据手册。LTC4331 采用 20 引脚 QFN 封装并具有三种温度等级 (商业等级 0°C 至 70°C、工业等级 –40°C 至 85°C、和高温等级 –40°C 至 125°C)。


DC2754A
LTC4331 演示板

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0564-ARDZ
CN0564 参考设计

适合工业应用的鲁棒 SPI/I2C 通信

特性和优点

  • 将SPI/I2C总线延长至长达1200m
  • 地电位隔离电压高达+/-25V
  • 故障保护监控
CN0564
适合工业应用的鲁棒 SPI/I2C 通信

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4331的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览