LTC3309A
推荐用于新设计采用 2mm x 2mm LQFN 封装的 5V、6A 同步降压型 Silent Switcher
- 产品模型
- 23
产品详情
- 与LTC3307(3A)和LTC3308(4A)引脚兼容
- 高效率:8mΩ NMOS,31mΩ PMOS
- 可编程频率:1MHz - 3MHz
- 小型电感和电容
- 峰值电流模式控制
- 22ns最短导通时间
- 宽带宽、快速瞬态响应
- Silent Switcher® 架构
- 超低EMI辐射
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®),IQ为40µA
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- VIN 范围:2.25V至5.5V
- VOUT 范围:0.5V至VIN
- VOUT 精度:±1%(全温度范围)
- 精准400mV使能阈值,关断时1µA
- 电源良好指示、内部补偿和软启动
- 散热增强型2mm x 2mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3309A是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步6A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在1MHz至3MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最小导通时间低至22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher架构可较大程度地降低EMI辐射。
LTC3309A 可在强制连续或跳脉冲模式实现低噪声运行,或在轻负载下以低纹波突发模式工作以实现高效率,非常适合电池供电系统。该IC可将输出电压调节到最低500mV。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步以及高达100%占空比运行以实现低压差。该套件采用12引脚2 mm × 2 mm × 0.74 mm纤薄LQFN封装,并带有裸露焊盘以降低热阻。
对于需要更快上电的应用,LTC3309A-7支持更快上电和软启动。
应用
- 光网络、服务器、电信
- 汽车、工业、通信
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、微处理器内核电源
- 电池供电系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3309A
- LTC3309B
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3309A
- LTC3309B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3309A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论