LT7200S

推荐用于新设计

四通道 18V、±5A 单片同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher 2 架构:
    • 超低 EMI
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
  • 宽 SVIN 范围:2.9V 至 18V;PVIN:1.5V 至 18V
  • 宽 VOUT 范围:0.5V 至 0.9VIN
  • 输出电流:±5A/通道,高达 ±20A
  • 精准基准电压源:在整个温度范围内为 0.5V ± 0.8%
  • 高效率:高达 96%
  • 12ns 的最短导通时间:2MHz 时为真正的 12V 至 1V
  • 可编程多相可同步频率:400kHz 至 3MHz
  • 电流模式:出色的线路和负载瞬态响应
  • 用户可选择的不连续模式® (DCM) 或强制连续模式 (FCM)
  • 灵活的内部单独补偿,使用简单;外部则用于快速瞬态响应
  • 精确的单独 1.2V EN/运行引脚阈值
  • 单独的输出跟踪和软启动
  • 单独的电源正常状态输出
  • 薄型 5mm x 6mm 48 引脚 LQFN 封装
LT7200S
四通道 18V、±5A 单片同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT7200S

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT7200S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2851A

LT7200S | 18V、±5A 四通道单片同步降压型稳压器

产品详情

评估套件 DC2851A 是一款采用 LT7200S 的四通道同步降压型稳压器。凭借恒定频率、电流模式架构和可锁相的受控接通时间,LT7200S 非常适用于在高频下工作,同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。DC2851A 可在 2.9V 至 18V 的输入电压范围内运行,其中每个稳压器能够提供高达 ±5A 的输出电流。该评估套件设计用于 1.2V、1.8V、3.3V 和 5V 输出,开关频率设置为 1MHz。DC2851A 为灵活的输出额定电流提供基于 LT7200S 的不同多通道组合。

LT7200S 为每个输出采用单独的软启动、输出跟踪和电源正常工作,简化了四通道输出转换器的设计。输出跟踪和软启动引脚允许用户控制输出电压的上升时间和斜坡率。在低静态电流关断模式下,凭借自有的 TRACK 或 RUN 引脚,可单独禁用各个输出。

凭借评估套件中用户可选的 MODE/SYNC 引脚,此器件可在不连续工作模式下运行,从而在极小负载电流下支持更高效率的需求,或者在强制连续模式下运行,从而以轻负载效率为代价实现较低的输出纹波。MODE/SYNC 引脚还可用于将开关频率同步到外部时钟。通过振荡器电阻器或外部时钟,可在 400 kHz 至 3 MHz 的范围内对所有稳压器的开关频率进行编程。当 PHMODE 引脚为低电平时,在整个频率范围内,可在通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4 之间保持 180° 的相移,从而降低输入峰值电流和电压纹波。

DC2851A 在底层安装了 EMI 滤波器。该板的传导型和辐射型 EMI 性能如图 4 所示。图 4 中的红线表示 CISPR25 5 级峰值限值。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。为实现如图 4 所示的 EMI/EMC 性能,需要输入 EMI 滤波器,并且输入电压应施加在 VEMI 转盘上。

LT7200S 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。请将 DC2851A 的数据手册与本快速启动指南配合阅读。LT7200S 采用 5 mm × 6 mm LQFN 封装,具有裸焊盘以实现低热阻。要实现低 EMI 操作和最优的热性能,合理的板布局至关重要。

DC2851A
LT7200S | 18V、±5A 四通道单片同步降压型稳压器

参考电路

Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design 参考设计

特性和优点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Versal HBM Non-Hardware Verified Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7200S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览