HMC952A
推荐新设计使用集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,8 - 14 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- +35 dBm Psat (26% PAE)
- 高P1dB输出功率:+34 dBm
- 高增益:32 dB
- 高输出IP3:+43 dBm
- 电源电压: Vdd = +6V (1400 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
HMC952ALP5GE是一款集成温度补偿片内功率检波器的四级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为8至14 GHz。该放大器提供32 dB增益,+34.5 dBm饱和输出功率,+6V电源电压(26% PAE)。HMC952ALP5GE的IP3高达+43 dBm,非常适合线性应用,比如要求+34.5dBm有效饱和输出功率的点对点以及点对多点无线电或SATCOM应用。RF I/O内部匹配50 Ω。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- SATCO
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC952ALP5GE | 24 ld LFCSP (5x5mm w/2.35mm EP) | ||
HMC952ALP5GETR | 24 ld LFCSP (5x5mm w/2.35mm EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc952a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论