ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC832A
最后购买期限集成VCO的小数N分频PLL,频率范围为25 MHz至3000 MHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF带宽: 25 MHz至3,000 MHz
- 3.3 V电源
- 鉴相器最高速率: 100 MHz
- 超低相位噪声
- −110 dBc/Hz(频带内,典型值),fO (2000 MHz)
- 小数品质因数(FOM): -226 dBc/Hz
- 24位步长,3 Hz典型分辨率
- 频率误差为0 Hz的精确频率模式
- 快速跳频
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装: 36 mm2
HMC832A是一款3.3 V、高性能、宽带、N分频、锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz至3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及VCO输出分频器(分频比为1、2、4、6、… 62),支持HMC832A产生25 MHz至3000 MHz的连续频率。 集成式鉴相器(PD)和Σ-Δ调制器的工作频率高达100MHz,提供较宽的环路带宽、较快的频率调谐以及出色的频谱性能。
HMC832A在所有频率下均具有业界较领先的相位噪声和杂散性能,可以较大程度地降低阻塞效应,改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 低噪底(−160 dBc/Hz)不会对发射机应用中的调制器/混频器噪底有任何影响。
HMC832A与市场集成VCO的HMC830 PLL尺寸兼容。 它采用3.3 V电源供电和创新型可编程性能技术,通过选择低功耗模式或高性能模式,针对各应用定制功耗和相应的噪底性能,从而提高噪底性能。
HMC832A的其它特性包括:12 dB RF输出增益控制(1 dB步进)、输出静音功能(可在器件未锁定的情况下发生频率变化时自动对输出进行静音处理)、可选输出回损、可编程差分或单端输出,在单端模式下可分别选择各输出、以及Σ-Δ调制器精确频率模式,用户可产生频率误差为0 Hz的输出频率;寄存器可配置3.3 V或1.8 V串行端口接口(SPI)。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 微波无线电
- WiMax, WiFi
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 替代DDS
- 军事
- 实现无杂散性能的可调谐基准电压源
参考资料
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC832ALP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC832ALP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC832ALP6GE | 最后购买期限 | |
HMC832ALP6GETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimFrequency Planner工具
对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。
打开工具