HMC8205

推荐新设计使用

0.3或0.4 GHz至6 GHz、35 W、GaN功率放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高 PSAT:46 dBm
  • 高功率增益:20 dB 
  • 高 PAE:38% 
  • 瞬时带宽:0.3 GHz 到 6 GHz
  • 电源电压:VDD = 50 V,1300 mA 
  • 10 引脚 LDCC 封装
HMC8205

0.3或0.4 GHz至6 GHz、35 W、GaN功率放大器

HMC8205BF10 Functional Block Diagram HMC8205BF10 Circuit Diagram HMC8205BF10 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 2

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC8205

HMC8205 评估板

产品详情

EV1HMC8205BF10评估板是一款两层PCB,采用10 mil厚Rogers 4350B铜箔制造。该PCB安装在铜制散热器上,有助于器件散热并向PCB提供机械支持。安装孔便于轻松连接至较大的散热器,以便改善热管理性能。RFIN和RFOUT端口填充有2.9 mm插口同轴连接器,且其各自的RF走线具有50 Ω特征阻抗。该板配有在器件的整个工作温度范围内适用的元件。有关直流连接、偏置和典型性能的信息,请参阅HMC8205数据手册。

EVAL-HMC8205
HMC8205 评估板
EV1HMC8205BF10ANGLE-web EV1HMC8205BF10BOTTOM-web EV1HMC8205BF10TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc8205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览