HMC7950
推荐新设计使用2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:16 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT):19.5 dBm(典型值)
- 增益:15 dB(典型值)
- 噪声系数:2.0 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
- 电源电压:5 V (64 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
HMC7950是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。HMC7950是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至28 GHz。该放大器通常提供15 dB增益、2.0 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和16 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为64 mA(采用5 V电源时)。HMC7950仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现64 mA的漏极电流IDD。HMC7950还具有增益控制选项VGG2。HMC7950放大器输入/输出内部匹配50 Ω,并经过隔直。它采用6 mm × 6 mm、16引脚LCC SMT陶瓷封装,易于处理和组装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与航天
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7950LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC7950LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0201 HMC7950 Datasheet Limit Change |
||
HMC7950LS6 | 量产 | |
HMC7950LS6TR | 量产 | |
6月 15, 2018 - 18_0101 Die Revision for HMC7950LS6 |
||
HMC7950LS6 | 量产 | |
HMC7950LS6TR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论