HMC7229
量产集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,37 - 40 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- P1dB输出功率: +31.5 dBm
- Psat输出功率: +32 dBm
- 高输出IP3: +40 dBm
- 高增益: 24 dB
- 18% PAE (+32 dBm Pout)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 6引脚6x6 mm SMT陶瓷封装
HMC7229LS6是一款四级GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,片上集成温度补偿功率检波器,工作频率范围为37至40 GHz。 该器件的增益为24 dB,饱和输出功率为+32 dBm,PAE为18%,电源电压为+6V。 HMC7229LS6提供+40 dBm的出色IP3性能,非常适合线性应用,比如高容量点对点或点对多点无线电或VSAT/SATCOM应用——这类应用要求具有+32 dBm的高效饱和输出功率。 RF I/O内部匹配并隔直,可轻松集成到更高级别的组件中。 HMC7229LS6采用陶瓷气腔封装,具有低热阻,与表贴制造技术兼容。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7229LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) | ||
HMC7229LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7229ls6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论