Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
HMC635LC4
量产
GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,18 - 40 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 增益: 18.5 dB [1]
- P1dB: +22 dBm [1]
- 输出IP3: +27 dBm
- 饱和功率:
+23.5 dBm (15% PAE [1]) - 电源电压: +5V @
280 mA - 50 Ω匹配输入/输出
- 24引脚4x4mm
SMT陶瓷封装: 16mm²
HMC635LC4是一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器裸片,工作频率范围为18至40 GHz。 该放大器提供18.5 dB的增益、+27 dBm输出IP3及+22 dBm的输出功率(1 dB增益压缩时),功耗为280 mA(+5V电源)。 HMC635LC4非常适合作为微波无线电应用的驱动放大器,或用作工作频率范围为18至40 GHz的混频器LO放大器,可提供高达+23.5 dBm的饱和输出功率(15% PAE)。 隔直放大器I/O内部匹配50 Ω,非常适合集成到多芯片模块(MCM)中。
[1]增益、功率和噪声系数测量结果已经扣除板损耗。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 军事和太空
- 混频器LO驱动器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
参考电路 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC635LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC635LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC635LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc635lc4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论