Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock<sup>®</sup> drop-in module for this part.HMC599
最后购买期限低噪声放大器,50 - 1000 MHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高P1dB输出功率:+19 dBm
- 高输出IP3:+39 dBm
- 低噪声系数:2.2 dB
- 级联75Ω I/O
- 单偏置电源:+3V或+5V
- 工业标准SOT89封装
HMC599ST89(E)是一款GaAs pHEMPT高线性度、低噪声增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为50 MHz至960 MHz。 该放大器采用业界标准SOT89封装,可用作级联75 Ω RF或IF增益级,以及输出功率高达+19 dBm的PA或LO驱动器。 HMC599ST89(E)具有14 dB增益以及+39 dBm输出IP3 (250 MHz),可直接采用+3V或+5V电源供电。 HMC599ST89(E)在温度范围内具有出色的增益和输出功率稳定性,所需的外部偏置元器件极少。
应用
- VHF/UHF天线
- HDTV接收器
- CMTS设备
- 有线电视、电缆调制解调器和数字广播卫星
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC599ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC599ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC599ST89E | 过期 | |
HMC599ST89ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc599的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论