HMC590LP5
量产GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,6.0 - 9.5 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 饱和输出功率:+31.5 dBm (23% PAE)
- 输出IP3:+40 dBm
- 增益:21 dB
- 直流电源:+7V (820 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- QFN无引脚SMT封装,25 mm2
HMC590LP5(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC 1 W功率放大器,工作频率范围为6至9.5 GHz。 该放大器提供21 dB增益,饱和功率为+31 dBm,电源电压为+7V (23% PAE)。 此放大器匹配50 Ω,无需外部元件,RF I/O经过隔直,以提供稳定的性能。 对于需要最佳OIP3的应用,Idd应设置为520 mA以产生+40 dBm OIP3。 对于需要最佳输出P1dB的应用,Idd应设置为820 mA以产生+30 dBm输出P1dB。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- 太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC590LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC590LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC590LP5E | 量产 | |
HMC590LP5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具