Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC498LC4
量产
中等功率放大器,采用SMT封装,17 - 24 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输出IP3: +36 dBm
- 饱和功率: +26 dBm (23% PAE)
- 增益: 22 dB
- +5V(250 mA)电源
- 50 Ω匹配输入/输出
- 符合RoHS标准的4x4 mm SMT封装
HMC498LC4是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用无引脚“无铅”SMT封装。 该放大器具有17至24 GHz的工作范围,提供22 dB增益、+26 dBm饱和功率和23% PAE(+5V电源电压)。 HMC498LC4噪声系数为4 dB,输出IP3为+36 dBm(典型值),可用作低噪声前端以及驱动放大器。 隔直RF I/O匹配至50 Ω,使用方便。 HMC498LC4无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC498LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC498LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC498LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc498lc4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论