HMC441LM1

量产

中等功率放大器,采用SMT封装,7.0 - 15.5 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益: 15 dB
  • 饱和功率:
    +21.5 dBm (27% PAE)
  • 单电源电压:
    +5V,提供可选的栅极偏置
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 无引脚SMT封装,25mm²
HMC441LM1

中等功率放大器,采用SMT封装,7.0 - 15.5 GHz

HMC441LM1 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC441LM1
HMC441LM1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc441lm1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览