HMC441LC3B
量产
中等功率放大器,采用SMT封装,6 - 18 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 增益: 14 dB
- 饱和输出功率:
+21.5 dBm (27% PAE) - 单正电源: +5V (90 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 12引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9 mm²
HMC441LC3B是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无铅SMT封装。 该放大器具有6至18 GHz的工作范围,提供14 dB增益、+21.5 dBm饱和功率和27% PAE(+5V电源)。 50 Ω匹配放大器无需任何外部元件并采用单正电源工作,非常适合用作线性增益模块或HMC SMT混频器驱动器。 HMC441LC3B与高容量表贴制造技术兼容,且I/O经过隔直以进一步便于集成。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- HMC混频器LO驱动器
- 军用EW和ECM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC441LC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC441LC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC441LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc441lc3b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论