HMC408
推荐新设计使用
1 W功率放大器SMT,5.1 - 5.9 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 增益: 20 dB
- 饱和功率: +32.5 dBm (27% PAE)
- 单电源电压: +5V
- 省电功能
- 3x3 mm无铅SMT封装
HMC408LP3(E)是一款5.1 - 5.9 GHz高效率GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)功率放大器MMIC,提供+30 dBm P1dB。 该放大器提供20 dB增益,饱和功率为+32.5 dBm,电源电压为+5V (27% PAE)。 输入内部匹配至50 Ohms,输出需极少的外部元件。 Vpd可用于全省电模式或RF输出功率/电流控制。 该放大器采用低成本、3x3 mm无铅表面贴装封装,带有裸露基座以改善RF和散热性能。
应用
- 802.11a & HiperLAN WLAN
- UNII和点对点/多点无线电
- 接入点无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC408LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC408LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC408LP3E | 量产 | |
HMC408LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc408的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论