HMC382
最后购买期限
1.7 - 2.2 GHz低噪声放大器SMT
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数: 1 dB
- 输出IP3: +30 dBm
- 增益: 17 dB
- 外部可调电源电流
- 单正电源: +5V
- 50 Ω匹配输入/输出
HMC382LP3(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合GSM和CDMA蜂窝基站前端接收机,工作频率范围为1.7至2.2 GHz。 该LNA经过优化,在+5V单电源时提供1 dB的噪声系数、17 dB的增益和+30 dBm的输出IP3。 HMC382LP3(E)具有外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA的线性度性能。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- 基站和中继器
- CDMA、W-CDMA和TD-SCDMA
- GSM/GPRS和EDGE
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
质量文档 4
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC382LP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) | ||
HMC382LP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC382LP3E | 过期 | |
HMC382LP3ETR | 最后购买期限 | |
8月 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC382LP3E | 过期 | |
HMC382LP3ETR | 最后购买期限 | |
9月 3, 2020 - 20_0057 Discontinuance of Model Numbers: HMC549MS8GE, HMC375LP3E, HMC382LP3E, HMC-AUH318, HMC-ALH508, HMC-AUH317G, HMC-ALH509G, HMC-ALH311, HMC-APH460, HMC-AUH232, HMC-APH196 |
||
HMC382LP3E | 过期 | |
HMC382LP3ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC375 | 最后购买期限 | 1.7 - 2.2 GHz低噪声放大器GaAs pHEMT MMIC |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论