HMC373
推荐新设计使用具有旁路模式的GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,700 - 1000 MHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数:0.9 dB
- 输出IP3:+35 dBm
- 增益:14 dB
- 低损耗LNA旁路路径
- 单电源:+5V (90 mA)
- 50 Ω匹配输出
HMC373LP3 / HMC373LP3E均为多功能、高动态范围GaAs MMIC低噪声放大器,在IC上集成低损耗LNA旁路模式。该放大器非常适合GSM和CDMA蜂窝基站前端接收器,工作频率范围为700至1000 MHz,在+5V单电源时(90 mA)提供0.9 dB的噪声系数、14 dB的增益和+35 dBm的输出IP3。输入和输出回波损耗分别为28和12 dB,LNA仅需四个外部元件,即可优化RF输入匹配、RF接地和直流偏置。通过使单一控制线路开路或短路,LNA可切换至2.0 dB的低损耗旁路模式,功耗降至10 μA。对于要求改善噪声系数的应用,请参见HMC668LP3(E)。
应用
- GSM、GPRS和EDGE
- CDMA和W-CDMA
- 专用陆地移动射频
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC373LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC373LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC373LP3E | 量产 | |
HMC373LP3ETR | 量产 | |
8月 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC373LP3E | 量产 | |
HMC373LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc373的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论