HMC372
不推荐用于新设计GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,700 - 1000 MHz
产品详情
- 噪声系数: <1 dB
- +34 dBm输出IP3
- 增益: 15 dB
- 在电源和温度范围内具有非常稳定的增益
- 单电源: +5V (100 mA)
- 50 Ω匹配输出
HMC372LP3(E)是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合GSM和CDMA蜂窝基站前端接收机,工作频率范围为700至1000 MHz。 该放大器经过优化,在+5V单电源时(100 mA)提供1 dB的噪声系数、15 dB的增益和+34 dBm的输出IP3。 输入和输出回损分别为25和14 dB,LNA仅需四个外部元件,即可优化RF输入匹配、RF接地和直流偏置。 对于要求改善噪声系数的应用,请参见HMC617LP3(E)。
应用
- GSM, GPRS和 EDGE
- CDMA和W-CDMA
- 私有/陆地移动无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1022A-Die | 推荐新设计使用 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 48 GHz |
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc372的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论