ADuM150N
ADuM150N
推荐新设计使用可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
- 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
- 低传播延迟
- 13 ns(最大值,5 V)
- 15 ns(最大值,1.8 V)
- 最大保证数据速率:150 Mbps
- 安全和法规认证(申请中)
- UL认证:1分钟3000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011
- 低动态功耗
- 1.8 V至5 V电平转换
- 工作温度最高可达:125°C
- 故障安全高或低选项
- 16引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N1 是基于 ADI 公司 iCoupler® 技术的 5 通道数字隔离器。这些隔离元件集高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式空芯变压器技术于一身,能够提供比光耦合器及其他集成耦合器更出色的性能特点。在 5 V 运行时,最大传播延迟为 13 ns,脉宽失真低于 4.5 ns。在最大 4.0 ns 时,传播延迟的信道匹配是紧密的。
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 数据信道是独立的,有多种配置,耐受电压额定值为 3.0 kV rms(请参阅订购指南)。这些套件在 1.7 V - 5.5 V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离栅的电压转换功能。
与其他光耦合器不同,这些元件可以在没有输入逻辑转换的情况下保证直流正确性。提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI 接口/数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离
1 受美国专利 5,952,849;6,873,065;6,903,578 和 7,075,329 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM150N0BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM150N0BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADUM150N1BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM150N1BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum150n的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论