ADuM6423A

推荐新设计使用

集成DC/DC转换器的四通道隔离器(1:3方向性)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 100 mA输出电源
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
    • ADuM6421AW
  • 满足全负载条件下2层PCB高达5 Mbps的CISPR 32/EN55032 B类辐射限制要求
  • 四个DC至100 Mbps信号隔离通道
  • 28引脚、细间距、SOIC封装,最小爬电距离为8.3 mm
  • 高温条件下工作:125°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • 通过IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1 CSA认证
    • VDE V 0884-11合格证书(申请中)
      • VIORM = 566 V峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011(待定)
ADuM6423A
集成DC/DC转换器的四通道隔离器(1:3方向性)
ADuM6642x Functional Block Diagram ADuM6423A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM6421A

ADuM6421A 评估板

特性和优点

  • isoPower 集成隔离式直流/直流转换器
  • 符合 CISPR 32/EN 55032 B 级发射限制
  • 板载 6 V 至 9 V LDO 电源,可以为 VDDP 引脚提供 5 V 的电压
  • 5 V 输入运行和可选的 3.3 V 或 5 V 隔离式直流/直流转换器输出
  • 适用于以下用途的螺纹端子连接器
    • LDO 电源
    • 5 V 直接电源
    • 板外 PDIS 控制
    • 隔离式输出电源

产品详情

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 器件集成了四个 iCoupler® 开关键控
(OOK)数字隔离通道和 iCoupler 芯片级 isoPower® 变压器技术。

iCoupler 变压器技术能够在需要高达500 mW隔离电源的应用中实现小尺寸集成式、增强隔离信号和电源解决方案。

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A数据手册中提供了可用的DC/DC转换器电源配置和高环境温度下的最大可用功率。

ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A器件提供在全负载下能够满足有关带铁氧体磁珠的2层印刷电路板(PCB)的CISPR 32/EN 55032、B类限制的稳压隔离电源。数据手册中的图4和图5提供了EVAL-ADUM6421ARNZ/EVAL-ADUM6421AURNZ的电磁辐射图表。该系列的所有器件都包含相同的隔离式DC/DC转换器,并通过方向数字通道配置来区分。

EVAL-ADUM6421ARNZ包括集成了隔离式DC/DC转换器的ADuM6421ABRNZ5四通道数字隔离器。或者,EVAL-ADUM6421AURNZ使该隔离器位置未填充以便评估ADuM6420A、ADuM6421A、ADuM6422A、ADuM6423A或ADuM6424A。

ADuM6420A/ADuM6421A/ ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A数据手册提供ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-ADUM6421A
ADuM6421A 评估板
EVAL-ADUM6421ARNZ EVAL-ADUM6421AURNZ EVAL-ADUM6421AURNZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum6423a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览