ADUM6421A
ADUM6421A
推荐用于新设计具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性)
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 100 mA输出电源
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- ADuM6421AW
- 满足全负载条件下2层PCB高达5 Mbps的CISPR 32/EN55032 B类辐射限制要求
- 四个DC至100 Mbps信号隔离通道
- 28引脚、细间距、SOIC封装,最小爬电距离为8.3 mm
- 高温条件下工作:125°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
- 安全和法规认证(申请中)
- UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
- 通过IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1 CSA认证
- VDE V 0884-11合格证书(申请中)
- VIORM = 566 V峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011(待定)
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A1是采用 isoPower®、集成隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。数据手册的表 1 中,列出了常用的电压组合和相关的输出电流水平。
借助ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A,在 500 mW 的隔离式设计中,不再需要单独的隔离式DC/DC转换器。对于隔离式逻辑信号和直流/直流转换器的磁性元件,使用 iCoupler 芯片级变压器技术。因此,可提供外形小巧的完全隔离式解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A隔离器提供四个独立的隔离通道。有关更多信息,请参阅数据手册中的引脚配置和功能描述。
应用
- RS-232 接口收发器
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离式传感器接口
- 汽车车载充电器 (OBC) 和直流到直流
- 工业可编程逻辑控制器 (PLC)
1 受美国专利 5,952,849;6,873,065;6,903,578 和 7,075,329 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 8
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM6421ABRNZ3 | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADUM6421ABRNZ3-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADUM6421ABRNZ5 | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADUM6421ABRNZ5-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADUM6421AWBRNZ5 | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADUM6421AWBRNZ5-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 19, 2023 - 23_0285 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A Data Sheet Revision |
||
ADUM6421ABRNZ3 | 量产 | |
ADUM6421ABRNZ3-RL | 量产 | |
ADUM6421ABRNZ5 | 量产 | |
ADUM6421ABRNZ5-RL | 量产 | |
ADUM6421AWBRNZ5 | 量产 | |
ADUM6421AWBRNZ5-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM6421A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论