ADUM3166

推荐新设计使用

用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • USB 2.0 信号自动检测低速、全速和高速连接
    • 1.5 Mbps、12 Mbps 和 480 Mbps 数据速率
  • 用于上游和下游端口的双向 USB 隔离器
    • 重新驱动和高速数据重新定时,以消除输入抖动和睁眼
    • 灵活的时钟输入选项
  • 每侧 4.5 V 至 5.5 V VBUSx 或 3 V 至 3.6 V 操作
    • 21 mA 典型空闲、低速或全速模式供电电流
    • 48 mA 典型空闲、高速模式供电电流
  • USB 2.0 挂起 (L2) 或断开时的超低功耗待机
    • 1.7 mA 典型低功耗待机、上游供电电流
    • 20 μA 典型低功耗待机、上游供电电流
  • ±6000 V IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
  • 通过 CISPR32/EN55032 B 类排放检测
  • 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs(典型值)
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL(申请中):3750 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A(申请中)
      • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC60601-1
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849 V峰值(工作电压)
  • 工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 爬电距离和净空为 5.3 mm 的紧凑型 20 引脚 SSOP
ADUM3166
用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器
ADuM3166 Functional Block Diagram ADuM3166 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuM3166

评估用于隔离式 USB 2.0 高速、全速和低速的 ADuM3165/ADuM3166 3.75 kV RMS 数字隔离器

特性和优点

  • 支持 USB 2.0 数据传输
    • 低速 (1.5 Mbps)
    • 全速 (12 Mbps)
    • 高速 (480 Mbps)
  • USB Type C(上行)和 USB Type A(下行)连接器
  • 来自电缆或外部电源的上游 5 V 电源
  • 来自外部电源的下游电源
  • 接受 3.3 V 或 5 V 外部电源
  • 下游侧 PGOOD(电源良好)指示灯
  • 连接测试点的选项
  • 20 引脚、SSOP 封装选项,爬电距离为 5.3 mm

产品详情

EVAL-ADuM3165EBZ 和 EVAL-ADuM3166EBZ 可以快速轻松地评估 ADuM3165 和 ADuM3166 USB 隔离器,无需额外组件,即可直接连接到 USB 主机和外设。ADuM3165/ADuM3166 采用 ADI 公司的 iCoupler® 技术,将隔离器通道、USB 收发器、电源和时序电路、控制逻辑和内部端电极、上拉和下拉元件集成到单个 20 引脚、紧凑型收缩小外形封装 (SSOP) 封装中。

这些评估板针对隔离器的每一侧都有单独的接地平面和电源平面。这种分离使我们能够对 ADuM3165/ADuM3166 进行评估,这些套件的两侧之间具有电气隔离。但这些板没有经过高电压安全认证,并且只能由合格的人员进行测试。

可以从连接的 USB 主机向上游侧提供电源,而下游侧需要外部电源。

有关 ADuM3165/ADuM3166 的完整详细信息,请参阅 ADuM3165/ADuM3166 的数据手册。在使用 EVAL-ADuM3165EBZ 或 EVAL-ADuM3166EBZ 时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADuM3166
评估用于隔离式 USB 2.0 高速、全速和低速的 ADuM3165/ADuM3166 3.75 kV RMS 数字隔离器
EVAL-ADuM3166EBZ Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum3166的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览