ADRF5547
推荐新设计使用双通道 3.7 GHz 至 5.3 GHz 接收器前端
- 产品模型
- 3
产品详情
- 集成式双通道 RF 前端
- 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
- 片内偏置和匹配
- 单电源供电
- 增益
- 高增益模式:4.6 GHz 时为 33 dB(典型值)
- 低增益模式:4.6 GHz 时为 18 dB(典型值)
- 低噪声指数
- 高增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
- 低增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
- 高通道间隔离
- RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:45 dB(典型值)
- TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:53 dB(典型值)
- 低插入损耗:4.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- 整个生命周期
- LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
- 单一事件(运行时间 <10 秒)
- LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
- 高 OIP3:31 dBm(典型值)
- 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
- 低电源电流
- 高增益模式:5 V 时为 86 mA(典型值)
- 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
- 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
- 正逻辑控制
- 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装
ADRF5547 是一款双通道集成式 RF 前端多芯片模块,专为工作频率为 3.7 GHz 至 5.3 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5547 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.6 dB 的低噪声指数和 33 dB 的高增益(频率为 4.6 GHz)以及 31 dBm(典型值)的输出 3 阶交调点 (OIP3)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路状态,在 36 mA 的较低电流下提供 18 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.50 dB 的低插入损耗,并在整个生命周期内具有 40 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰值/平均值比 (PAR))处理能力,而在单一事件(<10 秒)LNA 保护模式下为 43 dBm。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装。
应用
- 无线基础设施
- TDD 大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
- 基于 TDD 的通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
视频 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5547BCPZN | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADRF5547BCPZN-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADRF5547BCPZN-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 23, 2022 - 22_0013 ADRF5547 ESD Sensitivity Specification and Data Sheet Change |
||
ADRF5547BCPZN | 量产 | |
ADRF5547BCPZN-R7 | 量产 | |
ADRF5547BCPZN-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5547的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论