ADRF5515A

推荐新设计使用

双通道,3.3 GHz至4.0 GHz,20 W接收器前端

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率硅 SPDT 交换芯片
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
    • LTE 平均功率 (9 dB PAR) 整个生命周期:43 dBm
  • 增益
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 36 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:47 dB(典型值)
    • TERM-CHA 和 TERM-CHB:75 dB(典型值)
  • 低插入损耗:3.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
  • 高 OIP3:35 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5 V 时为 95 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 48 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 13 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
  • ADRF5515ADRF5519,以及 10 W 版本,ADRF5545AADRF5549 的引脚兼容。
ADRF5515A
双通道,3.3 GHz至4.0 GHz,20 W接收器前端
ADRF5515A - Functional Block Diagram ADRF5515A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5515A

评估 ADRF5515A 双通道 3.3 GHz 至 4.0 GHz 20 W 接收器前端

特性和优点

  • 适用于 ADRF5515A 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5515A 是一款集成的、双通道、3.3 GHz 至 4.0 GHz、20 W 接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5515A 的每个通道上均具有一个高功率交换芯片和一个双级低噪声放大器。

    该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5515A 的特性和性能的 ADRF5515A.-EVALZ 评估板。用户指南的图 1 显示了 ADRF5515A-EVALZ 的照片。

    ADRF5515A 数据手册提供了 ADRF5515A 的完整规格。使用 ADRF5515A-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5515A 数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADRF5515A
    评估 ADRF5515A 双通道 3.3 GHz 至 4.0 GHz 20 W 接收器前端
    ADRF5515A - Evaluation Board - Top ADRF5515A Evaluation Board - Angle ADRF5515A Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adrf5515a的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览