eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADRF5019

推荐新设计使用

100 MHz 至 13 GHz 硅 SPDT 非反射式开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:8 GHz 时为 0.8 dB
  • 高隔离:8 GHz 时为 45 dB
  • 高输入线性度
    • P1dB:39 dBm
    • IP3:60 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 35 dBm 插入损耗路径
    • 27 dBm 热切换
  • ESD 额定值:2 kV(2 级)HBM
  • 无低频杂散信号
  • 0.05 dB 射频建立时间:375 ns
  • 0.1 dB 射频建立时间:300 ns
  • 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
  • 引脚与 HMC1118 兼容,低频截止版本
ADRF5019
100 MHz 至 13 GHz 硅 SPDT 非反射式开关
ADRF5019 Functional Block Diagram ADRF5019 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1118 推荐新设计使用 高隔离SPDT非反射开关、9 kHz - 13 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRF5019

ADRF5019 评估板

特性和优点

  • 包含 ADRF5019 套件和外部组件
  • RF SMA 连接器
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5019-EVALZ 用于评估采用硅工艺制造的 ADRF5019 100 MHz 至 13 GHz 单刀双掷 (SPDT) 开关的特性和性能。

有关 ADRF5019 的完整详细信息,请参阅 ADRF5019 数据手册,在使用 ADRF5019-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADRF5019
ADRF5019 评估板
ADRF5019-EVALZANGLE-web ADRF5019-EVALZBOTTOM-web ADRF5019-EVALZTOP-web

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View

最新评论

近期浏览