ADPA7005

推荐用于新设计

18 GHz 至 44 GHz GaAs pHEMT 32 dBm (>1 W) MMIC 功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

ADPA7005AEHZ

  • 输出P1dB:高达31 dBm(典型值)
  • PSAT:高达32 dBm(典型值)
  • 增益:高达15.5 dB(典型值)
  • 输出IP3:高达42.5 dBm(典型值)
  • 电源电压:5 V(1400 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 18引脚、7 mm × 7 mm LCC_HS封装
  • 集成功率检波器

ADPA7005CHIP

  • 输出P1dB:30.5 dBm(典型值,22 GHz至34 GHz时)
  • PSAT:32 dBm(典型值,22 GHz至34 GHz时)
  • 增益:17 dB(典型值,22 GHz至34 GHz时)
  • 输出IP3:41 dBm(典型值,22 GHz至34 GHz时)
  • 电源电压:5 V (1200 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸:3.75 mm × 3.47 mm × 0.1 mm
ADPA7005
18 GHz 至 44 GHz GaAs pHEMT 32 dBm (>1 W) MMIC 功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 2


评估套件

eval board
EVAL-ADPA7005AEHZ

评估ADPA7005 18 GHz至44 GHz、GaAs、pHEMT、32 dBm (>1 W)、MMIC功率放大器

特性和优点

  • 带散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA7005-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。ADPA7005-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充。各自的 RF 迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。

ADPA7005-EVALZ 内含适合在该套件的整个 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的元件。为校准板的迹线损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须填充 RF 连接器才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅表 2 和图 3。

可以通过两个 8 引脚头部来访问电源电压、接地电压、栅极控制电压和检测器输出电压(请参阅用户指南中的表 1)。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA7005-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。可能有一个示波器,用来减少电容器数量,但示波器因系统而异。建议先移除或合并离套件最远的最大电容器。

EVAL-ADPA7005AEHZ
评估ADPA7005 18 GHz至44 GHz、GaAs、pHEMT、32 dBm (>1 W)、MMIC功率放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA7005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览