Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADPA7002

推荐新设计使用

GaAs pHEMT MMIC 1/2 W 20 GHz 至 44 GHz 功率放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出P1dB28 dBm(典型值,34 GHz44 GHz时)
  • PSAT30 dBm(典型值,20 GHz34 GHz时)
  • 增益:15 dB(典型值,34 GHz44 GHz时)
  • IP340 dBm(典型值)
  • 电源电压:5 V (600 mA)
  • 裸片尺寸:2.75 mm × 1.805 mm × 0.1 mm
ADPA7002
GaAs pHEMT MMIC 1/2 W 20 GHz 至 44 GHz 功率放大器
ADPA7002CHIP Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 2

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADPA7002

ADPA7002 评估板

特性和优点

  • 配备散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA7002-EVALZ 评估板由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为器件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的射频走线具有 50 Ω 特性阻抗。评估板上安装的组件适合在器件的整个工作温度范围内使用。为校准评估板的迹线损耗,在 J3 和 J4 之间提供了一个直通校准路径。J3 和 J4 必须安装 RF 连接器才能使用该直通校准路径。可以通过两个 8 引脚接头来获取电源电压、接地电压、栅极控制电压和检测器输出电压(请参阅表 1,以了解接头引脚分布)。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

该评估板上的电源去耦电容器代表用于表征和评定器件的配置。可使用一个示波器来减少电容器数量,但这因系统而异。建议首先移除或合并离器件最远的最大电容器。

有关 ADPA7002 的完整详细信息,请参阅 ADPA7002 数据手册,在使用这些评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADPA7002
ADPA7002 评估板
ADPA7002AEHZ Evaluation Board ADPA7002AEHZ Evaluation Board ADPA7002AEHZ Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpa7002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览