ADP1034
ADP1034
推荐新设计使用集成七个数字隔离器和可编程功率控制功能的3通道隔离式微功耗管理单元
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
- 集成式反激电源开关
- 生成隔离式独立电阻器可编程双极输出和工厂可编程降压输出
- VOUT1:6 V 至 28 V
- VOUT2:5.0 V
- VOUT3:−24 V 至 −2 V
- 2.61 W 输出功率时可达到 86% 的效率(典型值)
- 用于通过串行命令调整 VOUT1 的可编程功率控制引脚 (PPC_IN)
- 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
- 可通过 SYNC 输入调整开关频率
- 峰值电流显示和过压保护
- 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
- 精密使能输入
- 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
- 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
- 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
- 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
- 安全和监管审批(申请中)
- CISPR11 B 级辐射发射
- UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A
- 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中)
- VDE 合规证书
- DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V 峰值
ADP1034是一款高性能、隔离式微功耗管理单元(PMU),结合了隔离反激式DC/DC稳压器、反相降压-升压DC/DC稳压器和降压DC/DC稳压器,提供三个隔离供电轨。ADP1034包括四个高速串行外设接口(SPI)隔离通道和三个通用隔离器,用于需要低功耗、小尺寸解决方案的通道间应用。
ADP1034在4.5 V至60 V的输入电压范围内工作,可为VOUT1产生6 V至28 V的隔离输出电压范围、为VOUT3产生−24 V至−2 V电压范围并为VOUT2产生5 V工厂可编程电压。此外,PPC_IN引脚用于通过串行命令按需调整VOUT1设置,从而在系统级应用中实现更高的效率。
默认情况下,ADP1034反激式稳压器以250 kHz的开关频率工作,而降压和反相稳压器以125 kHz频率工作。ADP1034在350 kHz至750 kHz范围内可由外部振动器驱动,从而轻松滤除敏感应用中的噪声。
集成在ADP1034中的数字隔离器采用ADI公司的iCoupler®芯片级变压器技术,其针对低功耗和低辐射发射进行了优化。ADP1034采用9 mm × 7 mm、41引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),额定工作结温范围为−40°C至+125°C。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 仪器仪表和数据采集系统
- 数据和电源隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1034ACPZ-1-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp1034的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论