ADN4680E

推荐新设计使用

250 Mbps、半双工、四通道M-LVDS收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个 M-LVDS 收发器(驱动器和接收器对)
  • 切换率:250 Mbps (125 MHz)
  • 每个接收器具有独立的引脚选择,有两种模式:
    • 类型 1:典型值为 15 mV 的输入滞后
    • 类型 2:差分输入阈值电压偏移为 100 mV,以支持开路、短路和总线空闲故障安全
  • 与 M-LVDS 的 TIA/EIA-899 标准兼容
  • M-LVDS 总线上的无毛刺上电/关断
  • 驱动器输出的受控变迁时间
  • 共模范围:−1 V 至 +3.4 V,允许与 ±2 V 接地噪声进行通信
  • 禁用或断电时,驱动器输出高阻抗
  • 每个驱动器和接收器的独立使能引脚
  • 总线引脚上的增强型 ESD 保护
    • ≥±15 kV HBM,空气放电
    • ≥±8 kV HBM,接触放电
    • ≥±10 kV IEC 61000-4-2,空气放电
    • ≥±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 针对所有引脚、接触放电的增强型 ±8 kV HBM ESD 保护
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 提供 48 引脚、7 mm x 7 mm LFCSP 封装
ADN4680E
250 Mbps、半双工、四通道M-LVDS收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM6421A 推荐新设计使用 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性)
电平转换器 1
ADG3246 量产 2.5 V/3.3 V、10位、2端口电平转换器总线开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADN4680E

评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四路 M-LVDS 收发器

特性和优点

  • 轻松评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四路 M-LVDS 收发器
  • 针对高速信号进行优化的电路板布局
  • M-LVDS 差分对上的匹配轨道长度,具有受控的 100 Ω 差分阻抗
  • 高速 DIx 和 ROx 逻辑信号上的匹配轨道长度,对地阻抗为 50 Ω
  • SMA 插孔,用于连接高速 DIx 和 ROx 逻辑信号以及 M-LVDS Ax 和 Bx 信号
  • 用于访问 ROx、REx、DEx 和 DIx 逻辑信号的可选螺钉端子连接器
  • 通过螺丝接线板进行电源连接和接地
  • 通过 ENP 引脚的跳线可选全局关断
  • 通过 REx、DEx 和 FSx 引脚,为每个收发器提供跳线可选驱动器启用、接收器启用和故障保护
  • 用于测量所有信号的测试点,以及方便探测多个信号的多个接地点
  • 跨 Ax 和 Bx 信号的 100 Ω 端电极电阻,以仿真终端总线

产品详情

EVAL-ADN4680EEBZ 允许快速轻松地评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四多点、低压差分信号 (M-LVDS) 收发器。EVALADN4680EEBZ 允许在不需要外部组件的情况下,执行每个收发器的输入和输出功能。

超小型 A (SMA) 连接器为高速逻辑和 M-LVDS 总线信号提供方便的连接。螺钉接线端子可用于访问电源、接地和数字信号。跳线选项允许控制每个收发器驱动器和接收器启用引脚、每个收发器故障安全功能和全局关断模式。

EVAL-ADN4680EEBZ 针对高速信号进行了优化。板载差分 M-LVDS 信号走线作为长度匹配的 100 Ω 差分对布线。DIx 数字输入和 ROx 接收器输出也是长度匹配的,并布线中具有受控的 50 Ω 接地阻抗。EVAL-ADN4680EEBZ 具有坚固的接地层和电源层,可实现最佳电源完整性。

EVAL-ADN4680EEBZ 具有尺寸适用于 ADN4680E 收发器的 7 mm × 7 mm、48 脚 LFCSP 封装。有关 ADN4680E, 的完整详细信息,请参阅 ADN4680E 数据手册,在使用 EVAL-ADN4680EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADN4680E
评估 ADN4680E 250 Mbps、半双工、四路 M-LVDS 收发器

最新评论

近期浏览