ADN4620
ADN4620
推荐新设计使用7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(0 个反向通道)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 7.5 kV rms/3.75 kV rms LVDS隔离器
- 符合TIA/EIA-644-A LVDS信号电平标准
- 双通道配置(ADN4620:2 + 0,ADN4621:1 + 1)
- 任何数据速率支持高达2.5 Gbps开关频率,具有低抖动特性
- 两个通道的总带宽为5 Gbps
- 2.15 ns传输延迟(典型值)
- 典型抖动:0.82 ps rms(随机),40 ps(总峰峰值)
- 低功耗1.8 V电源和用于I/O的3.3 V电源
- 高达±8 kV的IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
- 高共模瞬变抗扰度:70 kV/μs(典型值)
- 安全和法规认证(16引脚SOIC_IC封装)
- UL(申请中):1分钟7500 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A(申请中)
- VDE合规证书,强化绝缘(申请中)
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 1500 VPEAK (最大工作绝缘电压)
- 使能或禁用刷新(20引脚SSOP封装)
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 具有5.3 mm爬电距离的紧凑型SSOP封装或具有15.1 mm爬电距离的宽SOIC_IC封装
ADN4620/ADN4621均为双通道、信号隔离式、低压差模信号(LVDS)缓冲器,数据速率高达2.5 Gbps,并且具有非常低的抖动。这些器件集成了ADI公司的iCoupler®技术,已针对高速运行进行了增强,可提供LVDS信号链的插入式电气隔离。与LVDS接收器和LVDS驱动器之间的交流耦合和/或电平转换允许隔离其他高速信号,例如电流模式逻辑(CML)。
ADN4620/ADN4621包括一种刷新机制,用于监控输入和输出状态,并确保它们在没有数据转换的情况下(例如上电时)保持不变。为了以低抖动实现低功耗和高速运行,隔离器电路采用1.8 V电源,3.3 V电源用于LVDS接收器,以支持全共模范围,输入电压范围为(输入共模+差分输入电压)0 V至2.4 V,如数据手册中的表2所示。
额定温度范围为宽工业温度范围,采用具有5.3 mm爬电距离的紧凑型SSOP封装(在交流电源电压下实现强化绝缘)或具有15.1 mm爬电距离的宽SOIC_IC封装(增强的高工作绝缘电压高达1500 V峰值)。
应用
- 模拟前端隔离
- 数据平面隔离
- 隔离高速时钟和数据链路
- 多千兆位序列化/反序列化 (SERDES)
- PCB对PCB光纤更换(例如:短距离光纤)
受美国专利第 7,075,329、9,941,565、以及 10,205,442 号保护。其他产品专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4620BRIZ | SOIC INCREASED CREEPAGE | ||
ADN4620BRIZ-RL | SOIC INCREASED CREEPAGE | ||
ADN4620BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADN4620BRSZ-RL | 20-Lead SSOP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2387-18 | 量产 | 18 位、15Msps SAR ADC |
精密信号链 µModule 解决方案 1 | ||
ADAQ23878 | 推荐新设计使用 | 18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn4620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论