ADN4621

推荐新设计使用

7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(1 个反向通道)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 7.5 kV rms/3.75 kV rms LVDS隔离器
  • 符合TIA/EIA-644-A LVDS信号电平标准
  • 双通道配置(ADN4620:2 + 0,ADN4621:1 + 1)
  • 任何数据速率支持高达2.5 Gbps开关频率,具有低抖动特性
    • 两个通道的总带宽为5 Gbps
    • 2.15 ns传输延迟(典型值)
    • 典型抖动:0.82 ps rms(随机),40 ps(总峰峰值)
  • 低功耗1.8 V电源和用于I/O的3.3 V电源
  • 高达±8 kV的IEC 61000-4-2 ESD隔离栅保护
  • 高共模瞬变抗扰度:70 kV/μs(典型值)
  • 安全和法规认证(16引脚SOIC_IC封装)
    • UL(申请中):1分钟7500 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A(申请中)
    • VDE合规证书,强化绝缘(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 1500 VPEAK(最大工作绝缘电压)
  • 使能或禁用刷新(20引脚SSOP封装)
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 具有5.3 mm爬电距离的紧凑型SSOP封装或具有15.1 mm爬电距离的宽SOIC_IC封装
ADN4621
7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(1 个反向通道)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADN4621

评估 ADN4621 3.75 kV RMS、双通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器

特性和优点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 高速布局支持 2.5 千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动 <1 ps rms)
  • 通过 SMA 端子可方便连接
    • 端 1 (VDD1) 和端 2 (VDD2) 采用 1.8 V 电源工作
    • 端 1 (VIO1) 和端 2 (VIO2,仅配合 ADN4621 使用) 上的 LVDS 接收器采用 3.3 V 电源工作
    • 端 1 (GND1) 接地和端 2 (GND2) 接地
    • 端 1 LVDS 信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+ 或 DOUT2+、DIN2− 或 DOUT2−
    • 端 2 LVDS 信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+ 或 DIN2+、DOUT2− 或 DIN2−
  • 跳线可选刷新模式
  • 所有 LVDS 接收器上的端接电阻

产品详情

EVAL-ADN4620EBZ 和 EVAL-ADN4621EBZ 支持快速而轻松地评估 ADN4620/ADN4621 低电压差分信号 (LVDS) 隔离器,无需使用外部元件。ADN4620/ADN4621 采用亚德诺半导体技术(上海)有限公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器、LVDS 接收器和驱动器集成到单通道、20 引脚 SSOP 封装中。ADN4620/ADN4621 支持高达 2.5 Gbps 的数据速率,且具有低抖动。

EVAL-ADN4620EBZ/EVAL-ADN4621EBZ 的每个隔离器端具有单独的接地和电源层,且 ADN4620/ADN4621 的每一端需要单独的 1.8 V 电源。利用该隔离设计可评估 ADN4620/ADN4621,并实现器件两端之间的电气隔离。端 1(以及 ADN4621 的端 2)上需要额外提供 3.3 V 电源。

有关 ADN4620/ADN4621 的完整详细信息,请参阅 ADN4620/ADN4621 数据手册,在使用 EVAL-ADN4620EBZ或EVALADN4621EBZ 时,必须同时 参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADN4621
评估 ADN4621 3.75 kV RMS、双通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器

最新评论

近期浏览