ADM2761E

推荐新设计使用

配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5.7 kV rms 信号隔离型 RS-485 接口收发器
  • 符合 DIN V VDE 0884-11 的 1500 V 峰值和直流工作电压
  • 低辐射发射:通过 EN 55032 B 级认证,并在 2 层 PCB 上留有余量
  • RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
    • ≥ ±12 kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ≥ ±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电
  • 低速 500 kbps 数据速率,适用于 EMI 控制
  • 灵活电源输入
    • 初级 VDD1 电源为 1.7 V 至 5.5 V
    • 隔离 VDD2 电源为 3.0 V 至 5.5 V
  • 符合 5V VDD2 的 Profibus ®
  • −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围
  • 高共模瞬变抗扰度:>250 kV/μs
  • 短路、开路和输入悬空接收器失效安全
  • 支持 192 个总线节点(72 kΩ 接收器输入阻抗)
  • 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电和关断)
  • 安全和监管审批(申请中)
    • CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577, CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
  • 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装,标准引脚排列的爬电距离和净空为 8.3 mm
ADM2761E
配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
ADM2761E Functional Block Diagram ADM2761E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADuM6020 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
ADuM6028 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
超低功耗微控制器 1
ADuCM4050 推荐新设计使用

集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU

单通道模数转换器 3
AD4000 量产 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4004 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4008 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
精密微控制器 2
ADuCM3027 推荐新设计使用

集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU


ADuCM3029 推荐新设计使用

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

内部电源开关降压稳压器 1
ADP2384 推荐新设计使用 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM2761EEBZ

ADM2761E 评估板

特性和优点

  • ADM2761E 信号隔离型、半双工、RS-485 接口收发器的简化评估,峰值工作电压为 1500 V
  • 符合 EN 55032 B 类辐射排放标准的双层 PCB
  • 尺寸适合于半双工、16 引脚 SOIC_W 封装(爬电距离和净空为 8.3 mm)
  • 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,用于多种电源配置中的简化评估
  • 通过使用灵活低压的 VDD1 电源线,可与电压低至 1.7 V 的输入和输出节点进行对接。
  • 宽总线电压 DD2 电源轨范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ≥±12 kV 接触放电与 ≥±15 kV 空气放电
  • 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选板载 LTC1799 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线板
  • 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2761EEBZ 可简单有效的评估 ADM2761E 5.7 kV rms、高工作电压、半双工信号隔离型 RS-485 接口收发器。

EVAL-ADM2761EEBZ 随附用于评估单个系统中 ADM2761E 套件的选项。可通过 EVAL-ADM2761EEBZ. 评估板上的螺丝接线板,轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。

两个板载 ADP7104 低压差(LDO)调节器可接入高达 20 V 的输入电压,并向 VDD1 引脚和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,并可通过跳线选项进行配置。可以将 LDO 调节器置于旁路,而直接使用外部电源为 ADM2761E 的 VDD1 电源引脚和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许该套件在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可在使用 1.8 V 或 2.5 V 电源时,通过现代节点进行通信。VDD1 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。

可采用其他方法向该套件提供传输数据输入 (TxD) 信号。EVAL-ADM2761EEBZ 评估板上配有可选的 LTC1799 振荡器,可以进行配置,并为 10 kHz 到 250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。通过接线板,可轻松地有线连接微控制器或处理器。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

EVAL-ADM2761EEBZ 的尺寸适合于具有 16 引脚、小外形、宽体 (SOIC_W) 封装的 ADM2761E 半双工、隔离型 RS-485 接口收发器。

有关 ADM2761E 的完整详细信息,请参阅 ADM2761E 数据手册,在使用 EVAL-ADM2761EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADM2761EEBZ
ADM2761E 评估板
EVAL-ADM2761EEBZ Evalution Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm2761e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览