ADM2565E

推荐新设计使用

3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器
  • 集成低辐射的隔离式DC-DC转换器
  • 符合EN 55032 B类标准,在2层PCB上具有裕量
  • 电缆反相智能特性
    • 校正A、B、Y和Z总线引脚上的反向电缆连接,同时保持完整的接收器故障安全特性
  • RS-485 A、B、Y和Z引脚提供ESD保护
    • IEC61000-4-2接触放电:≥±12 kV
    • IEC61000-4-2空气放电:≥±15 kV
  • 高速数据速率:25 Mbps (ADM2565E/ADM2567E)
  • 用于EMI控制的低速500 kbps数据速率(ADM2561E/ADM2563E)
  • 灵活的电源
    • 输入VCC电源电压范围:3 V至5.5 V
    • 逻辑VIO电源电压范围:1.7 V至5.5 V
    • VSEL引脚用于选择5 V(VCC > 4.5 V)或3.3 V的VISO电源电压
  • PROFIBUS兼容5 V VISO
  • 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:250 kV/µs
  • 短路、开路和输入悬空接收器故障安全
  • 支持196总线节点(接收器输入阻抗:72 kΩ)
  • 完全支持热插拔(无毛刺上电/关断)/li>
  • 安全和法规认证(申请中)
  • CSA元件验收通知5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577、CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
  • 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 28引脚、细间距SOIC_W封装(10.15 mm × 10.05 mm),超过8.0 mm的爬电距离和电气间隙
ADM2565E
3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
ADM2561E_65E_fbl ADM2561E_2565E-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
超低功耗微控制器 1
ADuCM4050 推荐新设计使用

集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU

单通道模数转换器 3
AD4000 量产 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4004 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4008 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
精密微控制器 2
ADuCM3027 推荐新设计使用

集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU


ADuCM3029 推荐新设计使用

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

内部电源开关降压稳压器 1
ADP2384 推荐新设计使用 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM2565E

3 kV RMS ADM2565E 和 5.7 kV RMS ADM2865E、信号和电源隔离型、±15 kV IEC ESD RS-485 接口收发器的评估

特性和优点

  • 轻松评估 ADM2565E 和 ADM2865E
    • 25 Mbps 隔离式半双工 RS-485 收发器
  • 符合 EN 55032/CISPR 32 B 类辐射排放标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10.15 mm × 10.05 mm,28 引脚 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和净空为 8.3 mm
  • 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,可简化评估 5 V 或 3.3 V 配置
  • 通过使用灵活低压的 VIO 电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
  • 可选择 3.3 V 或 5 V 隔离电源电压选项
  • RS-485 接口 A 和 B 引脚具有 ESD 保护
    • ≥±12 kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ≥±15 kV IEC 61000-4-2 空气放电
  • 适用于高速 25 Mbps TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线端子
  • 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
  • 用于环回测试和端接的电阻器和尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2565EEBZ 和 EVAL-ADM2865EEBZ 可分别简化、有效地评估 3 kV rms ADM2565E 和 5.7 kV rms ADM2865E 信号和电源、隔离型、半双工 RS-485 接口收发器。ADM2565E 和 ADM2865E 收发器使用小尺寸、10.15 mm × 10.05 mm、28 引脚、外形小巧、宽体且间距精细的 (SOIC_W_FP) 封装。

ADM2565E 和 ADM2865E 都具有集成的、隔离型 DC-DC 转换器,为该套件的隔离面提供电源,而无需额外 IC。

板载 ADP7104 低电压差 (LDO) 调节器可接收 3.3 V 到 20 V 的输入电压,并将电压调节到 3.3 V 或 5 V 的可选范围,为 ADM2565E 和 ADM2865E 的 VCC 引脚供电。可旁路 LDO 调节器来直接为 ADM2565E 和 ADM2865E 的 VCC 引脚供电。

评估板上的螺丝接线端子可连接到 ADM2565E 和 ADM2865E 的灵活的 VIO 逻辑电源引脚。此连接可实现 ADM2565E 和 ADM2865E 在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可以与使用 1.8 V 或 2.5 V 电源供电的节点进行通信。VIO 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。

可通过每个评估板上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。

可采用其他方法向 ADM2565E 或 ADM2865E 提供传输数据输入 (T×D) 信号。每个评估板上都配有 LTC6900 振荡器,可以选择性地配置,为 1 kHz 到 12.5 kHz 范围内的 T×D 数字输入提供时钟信号。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器以高达 25 Mbps 的高数据速率连接外部数据信号。

EVAL-ADM2565EEBZ 装有 3 kV rms 隔离式 RS-485 收发器ADM2565E,EVAL-ADM2865EEBZ 装有 5.7 kV rms 隔离式 RS-485 收发器。这两个评估板的区别仅在于安装在 U3 上的隔离型 RS-485 接口的套件。

有关 ADM2565E 或 ADM2865E, 的完整详细信息,请参阅 ADM2565E 数据手册或 ADM2865E 数据手册。在使用 EVAL-ADM2565EEBZ 和EVAL-ADM2865EEBZ 时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADM2565E
3 kV RMS ADM2565E 和 5.7 kV RMS ADM2865E、信号和电源隔离型、±15 kV IEC ESD RS-485 接口收发器的评估
ADM2565E Evaluation Board - Angle View ADM2565E Evaluation Board - Top View ADM2565E Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm2565e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览