ADM2463E
ADM2463E
推荐新设计使用500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型 RS-485 接口收发器,具有 ±15 kV IEC ESD
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5.7 kV rms 信号隔离型 RS-485 接口/RS-422 收发器
- 低辐射,获得 EN55032 B 级认证,并在双层 PCB 上留有余量
- 线缆反接智能功能
- 校正 A、B、Y 和 Z 总线引脚上的线缆反接,同时保持全面的接收器故障安全功能
- RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
- ≥±12 kV IEC61000-4-2 接触放电
- ≥±15 kV IEC61000-4-2 空气放电
- 低速 500 kbps 数据速率,适用于 EMI 控制
- 灵活电源输入
- 初级 VDD1 电源为 1.7 V 至 5.5 V
- 隔离 VDD2 电源为 3.0 V 至 5.5 V
- 现场总线® 符合 5 V VDD2
- −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围
- 高共模瞬变抗扰度:>250 kV/μs
- 短路、开路和输入悬空接收器失效安全
- 支持 192 个总线节点(72 kΩ 接收器输入阻抗)
- 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电和关断)
- 安全和监管审批(申请中)
- CSA 元件验收通知 5A,DIN V VDE V 0884-11
- UL 1577, CQC11-471543-2012, IEC 61010-1
- 16 引脚、宽体 SOIC_W 封装 >标准引脚排列的爬电距离和净空为 8.0 mm
ADM2461E/ADM2463E 是 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离型 RS-485 接口收发器,在双层印刷电路板 (PCB) 上留有余量,并通过了 EN55032 B 类标准辐射发射测试。ADM2461E/ADM2463E 隔离栅具有强大的抗噪声和系统级 EMC 事件能力。该套件在 RS-485 接口的 A、B、Y 和 Z 引脚上具有 ≥±12 kV 接触和≥ ±15 kV 空气 IEC61000-4-2 静电放电保护 (ESD)。该套件具有线缆反接引脚,可快速校正 A、B、Y 和 Z 总线引脚上的反接线缆连接,同时保持接收器的全面失效安全性能。
该套件提供压摆率限制版本,这些版本针对长距离电缆传输中的低速进行了优化,最大数据速率为 500 kbps。这些套件具有较高的差分输出电压,在 VDD2 电源以 5 V 供电时,适合于现场总线节点。VDD1 初级电源和 VDD2 隔离式电源均支持广泛的电压范围,分别为 1.7 V 至 5.5 V 和 3 V 至 5.5 V。半双工和全双工套件选项采用行业标准的 16 引脚、宽体、标准 SOIC_W 封装,>爬电距离和净空为 8.0 mm。
应用
- 采暖、通风和空调 (HVAC) 网络
- 工业现场总线
- 楼宇自动化
- 公共设施网络
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2463EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2463EBRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 2 | ||
ADuM6020 | 推荐新设计使用 | 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器 |
ADuM6028 | 推荐新设计使用 | 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器 |
超低功耗微控制器 1 | ||
ADuCM4050 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU |
单通道模数转换器 3 | ||
AD4000 | 量产 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
AD4004 | 推荐新设计使用 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
AD4008 | 推荐新设计使用 | 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC |
精密微控制器 2 | ||
ADuCM3027 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU |
ADuCM3029 | 推荐新设计使用 |
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
ADP2384 | 推荐新设计使用 | 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |