ADL8122

推荐新设计使用

10 kHz 至 10 GHz、宽带、低噪声放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单一正电源(自偏置)
  • 电阻可编程偏置设置
  • 正增益斜率对频率
  • 宽带操作:10 kHz 至 10 GHz
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
ADL8122
10 kHz 至 10 GHz、宽带、低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8122

评估 ADL8122 10 kHz 至 10 GHz、宽带、低噪声放大器

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型、SMA RF 连接器
  • 直通校准路径(减少连接器)

产品详情

ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 采用 0.254 mm (10 mil) 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB),标称厚度为 1.63 mm (64mil)。ADL8122-EVALZ 被设计用于支持 10 MHz 至 10 GHz 的操作,而 ADL8122-EVAL1Z 被设计用于将频率操作扩展至低至 10 kHz。ADL8122-EVAL1Z 仍可在高达 10 GHz 的频率下运行。ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 上的 RFIN 和 RFOUT 端口装有超小型 A (SMA) 母头同轴连接器。ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 配备适合在 −55°C 至 +125°C 整个工作温度范围内使用的组件。

为了校准电路板走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关 ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z. 的直通校准路径性能,请参见图 11 和表 1。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND 和 VDD 访问 ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 接地和漏极电压。包含一个 VRBIAS 补充测试点,用于通过 RBIAS 引脚进行简单访问(有关测试点位置,请参见图 12 和图 14)。

ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 上的 RF 走线为 50 Ω、接地、共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 上的电源去耦电容代表用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8122的完整详细信息,请参阅 ADL8122 数据手册,使用 ADL8122-EVALZ 和 ADL8122-EVAL1Z 时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8122
评估 ADL8122 10 kHz 至 10 GHz、宽带、低噪声放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览